Motoréducteur SIDOOR MDG5 R, arbre à droite avec rainure et clavette A5x5 selon DIN 6885, max. 700 kg de masse à déplacer, IP56, 2x M12 pour câble de raccordement moteur séparé, 30V CC, -20 à +50 degrés Celsius
Numéro d'article |
6FB1103-0AT13-3MG2 |
Description d'article |
Motoréducteur SIDOOR MDG5 R, arbre à droite avec rainure et clavette A5x5 selon DIN 6885, max. 700 kg de masse à déplacer, IP56, 2x M12 pour câble de raccordement moteur séparé, 30V CC, -20 à +50 degrés Celsius
|
Famille de produit |
Motoréducteurs |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Active Product |
Groupe de prix |
478 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : EAR99H |
Délai Appro Fsseur (hors transport) |
60 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
6.300 kg |
Dimension emballage |
180.00 x 460.00 x 150.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible. |
UPC |
804766819964 |
N° d'Export |
85013100 |
Rubrique catalogue (PDF) |
DA68 |
Groupe de produit |
4570 |
Group Code |
R220 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis :: 01.01.2014 |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut être nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Lead
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
6 |
27-02-27-90 |
eClass |
7.1 |
27-02-27-90 |
eClass |
8 |
27-02-27-90 |
eClass |
9 |
27-24-40-06 |
eClass |
9.1 |
27-24-40-06 |
ETIM |
5 |
EC001851 |
ETIM |
6 |
EC002987 |
ETIM |
7 |
EC002987 |
ETIM |
8 |
EC002987 |
IDEA |
4 |
1054 |
UNSPSC |
15 |
20-10-16-17 |
|
|
|
|