SCALANCE XB004-1 unmanaged Industrial Ethernet Switch pour 10/100 Mbit/s; pour le montage de petites structures en étoile et structures linéaires ; diagnostic LED, IP20, AC/DC 24V alimentation, avec 4x paires torsadées 10/100 Mbit/s ports avec prise RJ45; 1 x 100 Mbit/s multimode verre port FO avec prise femelle SC; manuel disponible en téléchargement .
Numéro d'article |
6GK5004-1BD00-1AB2 |
Description d'article |
SCALANCE XB004-1 unmanaged Industrial Ethernet Switch pour 10/100 Mbit/s; pour le montage de petites structures en étoile et structures linéaires ; diagnostic LED, IP20, AC/DC 24V alimentation, avec 4x paires torsadées 10/100 Mbit/s ports avec prise RJ45; 1 x 100 Mbit/s multimode verre port FO avec prise femelle SC; manuel disponible en téléchargement .
|
Famille de produit |
SCALANCE XB-000 non managé |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
5N1 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
1 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.247 kg |
Dimension emballage |
45.00 x 87.00 x 100.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4019169853910 |
UPC |
662643353969 |
N° d'Export |
85176200 |
Rubrique catalogue (PDF) |
IK |
Groupe de produit |
2436 |
Group Code |
R320 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Le produit est conforme RoHS. |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
19-17-01-30 |
eClass |
14 |
19-17-01-30 |
eClass |
6 |
19-17-01-06 |
eClass |
7.1 |
19-17-01-06 |
eClass |
8 |
19-17-01-06 |
eClass |
9 |
19-17-01-06 |
eClass |
9.1 |
19-17-01-06 |
ETIM |
7 |
EC000734 |
ETIM |
8 |
EC000734 |
ETIM |
9 |
EC000734 |
IDEA |
4 |
5208 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-14 |
|
|
|
|