SINAMICS G120C PUISSANCE ASSIGNEE 3,0KW AVEC SURCHARGE DE 150% POUR 3 SEC 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ FILTRE INTEGRE CLASSE A INTERFACE I/O: 6DI, 2DO,1AI,1AO SAFE TORQUE OFF INTEGRE BUS DE TERRAIN INTEGREE: USS/MODBUS RTU; DEGRE DE PROTECTION IP20/ UL OPEN TYPE TAILLE FSA 196X73X203 (HXLXP) EXTERNE 24V
Numéro d'article |
6SL3210-1KE17-5AB1 |
Description d'article |
SINAMICS G120C PUISSANCE ASSIGNEE 3,0KW AVEC SURCHARGE DE 150% POUR 3 SEC 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ FILTRE INTEGRE CLASSE A INTERFACE I/O: 6DI, 2DO,1AI,1AO SAFE TORQUE OFF INTEGRE BUS DE TERRAIN INTEGREE: USS/MODBUS RTU; DEGRE DE PROTECTION IP20/ UL OPEN TYPE TAILLE FSA 196X73X203 (HXLXP) EXTERNE 24V
|
Famille de produit |
Variateurs compacts SINAMICS G120C |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
340 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
3 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
2.300 kg |
Dimension emballage |
270.00 x 225.00 x 85.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4042948663103 |
UPC |
887621207328 |
N° d'Export |
85044085 |
Rubrique catalogue (PDF) |
D11.1SD |
Groupe de produit |
5673 |
Group Code |
R220 |
Pays d'origine |
Grande-Bretagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 01.07.2006 |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Lead monoxide (lead oxide)
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Diboron trioxide
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-02-31-01 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-01 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
IDEA |
4 |
4139 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-07 |
|
|
|
|