SINAMICS Power Module PM240-2 non filtré avec hacheur de freinage intégré 3 380-480 V CA+10/-10% 47-63Hz puissance (forte surcharge): 2,2 kW à 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S; température ambiante -10 à +50 °C puissance faible surcharge: 3 kW à 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S; température ambiante -10 à +40 °C 196x 73x 165 (H x l x P) FSA Indice de protection IP20 sans Control Unit et unité de commande débloqué à partir de CU La version de firmware V4.6
Numéro d'article |
6SL3210-1PE18-0UL1 |
Description d'article |
SINAMICS Power Module PM240-2 non filtré avec hacheur de freinage intégré 3 380-480 V CA+10/-10% 47-63Hz puissance (forte surcharge): 2,2 kW à 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S; température ambiante -10 à +50 °C puissance faible surcharge: 3 kW à 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S; température ambiante -10 à +40 °C 196x 73x 165 (H x l x P) FSA Indice de protection IP20 sans Control Unit et unité de commande débloqué à partir de CU La version de firmware V4.6
|
Famille de produit |
Power Modules |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
338 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
3 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
1.380 kg |
Dimension emballage |
270.00 x 80.00 x 190.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4042948666029 |
UPC |
887621779900 |
N° d'Export |
85044095 |
Rubrique catalogue (PDF) |
D11.1SD |
Groupe de produit |
9772 |
Group Code |
R220 |
Pays d'origine |
Grande-Bretagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 01.07.2006 |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Diboron trioxide
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-02-31-01 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-01 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
IDEA |
4 |
4139 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-07 |
|
|
|
|