SINAMICS G120 POWER MODULE PM240-2 SANS FILTRE AV. HACHEUR DE FREINAGE INTEGRE 3AC500-690V +10/-20% 47-63HZ PUISS. SURCHARGE ELEVEE: 15KW A 200% 3S,150% 57S,100% 240S TEMPER. AMB. -20 BIS +50 GRD C (HO) PUISS. FAIBLE SURCHARGE: 18,5kW A 150% 3S,110% 57S,100% 240S TEMPER. AMB. -20 BIS +40 GRD C (LO) 472 X 200 X 237 (HXLXP), FSD DEGRE DE PROTECTION IP20 SANS CONTROL UNIT ET UNITE DE COMMANDE APPROUV DU CU MICROLOGICIEL- VERSION V4.7 HF8
Numéro d'article |
6SL3210-1PH22-3UL0 |
Description d'article |
SINAMICS G120 POWER MODULE PM240-2 SANS FILTRE AV. HACHEUR DE FREINAGE INTEGRE 3AC500-690V +10/-20% 47-63HZ PUISS. SURCHARGE ELEVEE: 15KW A 200% 3S,150% 57S,100% 240S TEMPER. AMB. -20 BIS +50 GRD C (HO) PUISS. FAIBLE SURCHARGE: 18,5kW A 150% 3S,110% 57S,100% 240S TEMPER. AMB. -20 BIS +40 GRD C (LO) 472 X 200 X 237 (HXLXP), FSD DEGRE DE PROTECTION IP20 SANS CONTROL UNIT ET UNITE DE COMMANDE APPROUV DU CU MICROLOGICIEL- VERSION V4.7 HF8
|
Famille de produit |
Power Modules |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
339 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
5 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
17.400 kg |
Dimension emballage |
356.00 x 495.00 x 300.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4042948668283 |
UPC |
804766090974 |
N° d'Export |
85044086 |
Rubrique catalogue (PDF) |
D11.1SD |
Groupe de produit |
9775 |
Group Code |
R220 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 01.01.2017 |
Classe de produit |
C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Diboron trioxide
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-02-31-01 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-01 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
IDEA |
4 |
4139 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-07 |
|
|
|
|