SINAMICS G120X puissance assignée : 630 kW pour 135 % 3S ou 110 % 60S, 100 % Filtre d'antiparasitage pour catégorie 3 CA 500-690 V+10/-20 % 47-63 Hz température ambiante 0 à +45 °C Taille : FSJ Indice de protection IP20 / UL open type avec Intelligent Operator Panel sans extension IO Bus de terrain intégré : PROFINET-PN, Ethernet IP
Numéro d'article |
6SL3220-3YH68-0CF0 |
Description d'article |
SINAMICS G120X puissance assignée : 630 kW pour 135 % 3S ou 110 % 60S, 100 % Filtre d'antiparasitage pour catégorie 3 CA 500-690 V+10/-20 % 47-63 Hz température ambiante 0 à +45 °C Taille : FSJ Indice de protection IP20 / UL open type avec Intelligent Operator Panel sans extension IO Bus de terrain intégré : PROFINET-PN, Ethernet IP
|
Famille de produit |
Variateur d'infrastructure pour CVC/eaux/eaux usées SINAMICS G120X |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Active Product |
Groupe de prix |
357 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : 3A999A |
Délai Appro Fsseur (hors transport) |
25 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
246.000 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible. |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4042948696996 |
UPC |
804766797552 |
N° d'Export |
85044090 |
Rubrique catalogue (PDF) |
D31.5 |
Groupe de produit |
4R53 |
Group Code |
R220 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis :: 11.03.2020 |
Classe de produit |
C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Lead
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™)
covering any of its individual anti- and syn-isomers or any combination thereof
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear alkyl esters (DHNUP)
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-01 |
ETIM |
5 |
EC001857 |
ETIM |
6 |
EC001857 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
|
|
|
|