SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 AVEC FILTRE INTEGRE CL. A DEGRE DE PROT. IP55 / UL TYPE12 3PH 380-480V +10/-10% 47-63HZ PUISS. LOW OVERLOAD: 75KW AVEC 110% 60S,100% 240S TEMP. AMB. 0 A +40 DEG. C (LO) 915 X 410 X 416 (HXLXP), FSF SANS CONTROL UNIT NI UNITE DE PROGRAMMATION APPROUVE POUR CU230P-2 A PARTIR DE LA VERSION DU MICROLOGICIEL V 4.3.2
Numéro d'article |
6SL3223-0DE37-5AA0 |
Description d'article |
SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 AVEC FILTRE INTEGRE CL. A DEGRE DE PROT. IP55 / UL TYPE12 3PH 380-480V +10/-10% 47-63HZ PUISS. LOW OVERLOAD: 75KW AVEC 110% 60S,100% 240S TEMP. AMB. 0 A +40 DEG. C (LO) 915 X 410 X 416 (HXLXP), FSF SANS CONTROL UNIT NI UNITE DE PROGRAMMATION APPROUVE POUR CU230P-2 A PARTIR DE LA VERSION DU MICROLOGICIEL V 4.3.2
|
Famille de produit |
Power Modules PM230 |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
347 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
65 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
69.500 kg |
Dimension emballage |
0.50 x 1.20 x 0.60 |
Unité de mesure de l'emballage |
M |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4019169458283 |
UPC |
Indisponible. |
N° d'Export |
85044086 |
Rubrique catalogue (PDF) |
D11.1SD |
Groupe de produit |
3577 |
Group Code |
R220 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 02.04.2012 |
Classe de produit |
C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-02-31-01 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-01 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
IDEA |
4 |
4139 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-07 |
|
|
|
|