Industrial Ethernet TP XP Cord 9/RJ45, cordon TP connectorisé avec 1x connecteur RJ45 et 1x connecteur ITP 9 points câble croisé d'émission et de réception, longueur 1 m.
Notes
Product was deleted without replacement
Pour plus d'information merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Numéro d'article |
6XV1850-2MH10 |
Description d'article |
Industrial Ethernet TP XP Cord 9/RJ45, cordon TP connectorisé avec 1x connecteur RJ45 et 1x connecteur ITP 9 points câble croisé d'émission et de réception, longueur 1 m.
|
Famille de produit |
Indisponible. |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM500:Discontinued Product Limited or End of PLM & Support |
Date de fin de vie du produit |
Produkt nicht mehr erhältlich seit: 01.06.2023 |
Notes |
Product was deleted without replacement
Pour plus d'information merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
|
Groupe de prix |
5K1 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : N / AL : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
40 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.200 kg |
Dimension emballage |
19.00 x 21.50 x 1.60 |
Unité de mesure de l'emballage |
CM |
Quantité |
0 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4019169401821 |
UPC |
662643220438 |
N° d'Export |
85444210 |
Rubrique catalogue (PDF) |
IK-E |
Groupe de produit |
2427 |
Group Code |
R320 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 30.06.2006 |
Classe de produit |
B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
Indisponible. |
|
|
|