SENTRON, appareil de mesure, 7KM PAC4200, LCD, L-L : 690V, L-N : 400 V, 5A, 3 phases, Modbus TCP, Modbus RTU optionnel / PROFINET / PROFIBUS / DI/DO, énergie apparente, active et réactive / cos φ, harmonique: 2. - 64., THD, classe 0,2 selon IEC 61557-12 ou classe 0,2S selon IEC 62053-22, bloc d'alimentation à large plage de tension CA/CC, connexion par cosse à œillet
Numéro d'article |
7KM4212-0BA00-2AA0 |
Description d'article |
SENTRON, appareil de mesure, 7KM PAC4200, LCD, L-L : 690V, L-N : 400 V, 5A, 3 phases, Modbus TCP, Modbus RTU optionnel / PROFINET / PROFIBUS / DI/DO, énergie apparente, active et réactive / cos φ, harmonique: 2. - 64., THD, classe 0,2 selon IEC 61557-12 ou classe 0,2S selon IEC 62053-22, bloc d'alimentation à large plage de tension CA/CC, connexion par cosse à œillet
|
Famille de produit |
SENTRON Centrales de mesure 7KM PAC |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
1DD |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
3 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.505 kg |
Dimension emballage |
111.00 x 108.00 x 136.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4011209822801 |
UPC |
040892155129 |
N° d'Export |
90303100 |
Rubrique catalogue (PDF) |
LV10.1 |
Groupe de produit |
5309 |
Group Code |
P360 |
Pays d'origine |
Hongrie |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 03.11.2008 |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Lead monoxide (lead oxide)
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-20-03-01 |
eClass |
14 |
27-20-03-01 |
eClass |
6 |
27-20-03-01 |
eClass |
7.1 |
27-20-03-01 |
eClass |
8 |
27-20-03-01 |
eClass |
9 |
27-20-03-01 |
eClass |
9.1 |
27-20-03-01 |
ETIM |
7 |
EC002301 |
ETIM |
8 |
EC002301 |
ETIM |
9 |
EC002301 |
UNSPSC |
15 |
41-11-37-08 |
|
|
|
|