Peson Siwarex WL 230 BB-S SA 500kg C4 Ex charge nominale 500kg, Classe de précision C4-OIML R60, câble de raccordement de 3m, 4 conducteurs, Matériau acier inoxydable, - indice de protection du boitier IP68, ave protection contre l'explosion II 1 G Ex ia IIC T4 II 1 D Ex iaD 20 IP6X T73 °C II 3G Ex nL IIC T4 II 3G Ex nA IIC T4 GC II 3D Ex TC IIIC T4 °C
Numéro d'article |
7MH5106-3PE01 |
Description d'article |
Peson Siwarex WL 230 BB-S SA 500kg C4 Ex charge nominale 500kg, Classe de précision C4-OIML R60, câble de raccordement de 3m, 4 conducteurs, Matériau acier inoxydable, - indice de protection du boitier IP68, ave protection contre l'explosion II 1 G Ex ia IIC T4 II 1 D Ex iaD 20 IP6X T73 °C II 3G Ex nL IIC T4 II 3G Ex nA IIC T4 GC II 3D Ex TC IIIC T4 °C
|
Famille de produit |
Récapitulatif des références de commande |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
8W5 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
18 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.600 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible. |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible. |
UPC |
Indisponible. |
N° d'Export |
84239010 |
Rubrique catalogue (PDF) |
WT10 |
Groupe de produit |
4913 |
Group Code |
R3P5 |
Pays d'origine |
Chine |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 02.07.2013 |
Classe de produit |
B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-32-03-02 |
eClass |
14 |
27-32-03-02 |
eClass |
6 |
27-32-03-02 |
eClass |
7.1 |
27-32-03-02 |
eClass |
8 |
27-32-03-02 |
eClass |
9 |
27-32-03-02 |
eClass |
9.1 |
27-32-03-02 |
ETIM |
8 |
EC003997 |
ETIM |
9 |
EC003997 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|