SIWAREX WL280 Load Cell RN-S SA 3.5t C3 Ex - Rated Load 3.5t - Accuracy class C3 according to OIML R60, - 6 m Cable length, 4 Wires - Made of Stainless steel - protection class IP68 Explosion protection II 1 G Ex ia IIC T4 Ga II 1 D Ex ia IIIC T73 Grad C Da II 3 G Ex ic IIC T4 Gc II 3 G Ex nA IIC T4 Gc II 3 G Ex tc IIIC T63 Grad C Dc
Numéro d'article |
7MH5113-4LD01 |
Description d'article |
SIWAREX WL280 Load Cell RN-S SA 3.5t C3 Ex - Rated Load 3.5t - Accuracy class C3 according to OIML R60, - 6 m Cable length, 4 Wires - Made of Stainless steel - protection class IP68 Explosion protection II 1 G Ex ia IIC T4 Ga II 1 D Ex ia IIIC T73 Grad C Da II 3 G Ex ic IIC T4 Gc II 3 G Ex nA IIC T4 Gc II 3 G Ex tc IIIC T63 Grad C Dc
|
Famille de produit |
Peson |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Active Product |
Groupe de prix |
8W5 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : N |
Délai Appro Fsseur (hors transport) |
30 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
1.560 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible. |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible. |
UPC |
Indisponible. |
N° d'Export |
84239010 |
Rubrique catalogue (PDF) |
WT10 |
Groupe de produit |
4913 |
Group Code |
R3P5 |
Pays d'origine |
Chine |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis :: 02.07.2013 |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut être nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
6 |
27-32-03-02 |
eClass |
7.1 |
27-32-03-02 |
eClass |
8 |
27-32-03-02 |
eClass |
9 |
27-32-03-02 |
eClass |
9.1 |
27-32-03-02 |
ETIM |
8 |
EC003997 |
|
|
|
|