SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
7MH7702-0B
Product
Image similaire
Amplificateur monte a distance RMA Amplificateur monte a distance pour capteurs de vitesse Miltonics MSP-1, MSP-3, MSP-9, MSP-12 et XPP-5
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit, nous pouvons proposer des services additionnels tels que pièce de rechange, échange ou réparation. Un accès spécifique au module "Mall Service Pièces de Rechange" est requis. Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 7MH7702-0B
Description d'article Amplificateur monte a distance RMA Amplificateur monte a distance pour capteurs de vitesse Miltonics MSP-1, MSP-3, MSP-9, MSP-12 et XPP-5
Famille de produit SITRANS WM300 Contrôleur de mouvement
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 8S1
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : EAR99I
Délai d'appro. standard (hors transport) 1 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.180 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible.
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible.
UPC Indisponible.
N° d'Export 85371098
Rubrique catalogue (PDF) WT02
Groupe de produit 4713
Group Code R3P5
Pays d'origine États-Unis d'Amérique
Conformité à la directive RoHS Le produit n'est pas conforme à la directive RoHS.
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Non
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-20-16-01
eClass 6 27-20-16-01
eClass 7.1 27-20-16-01
eClass 8 27-20-16-01
eClass 9 27-20-16-01
eClass 9.1 27-20-16-01
ETIM 7 EC001191
ETIM 8 EC001191
ETIM 9 EC001191
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;