SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
7ND4800-8AC
Product
Image similaire
OPTION FIRMWARE DE SIREC DM : FONCTIONS MATHEMATIQUES ET 8 CANAUX D'ENREGISTREMENT SUPPLEMENTAIRES (NO. DE CODE DE L'ENREGISTREUR REQUIS)
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 7ND4800-8AC
Description d'article OPTION FIRMWARE DE SIREC DM : FONCTIONS MATHEMATIQUES ET 8 CANAUX D'ENREGISTREMENT SUPPLEMENTAIRES (NO. DE CODE DE L'ENREGISTREUR REQUIS)
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 8S2
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : EAR99I
Délai d'appro. standard (hors transport) 10 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.100 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible.
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible.
UPC Indisponible.
N° d'Export 85234910
Rubrique catalogue (PDF) MP20.1
Groupe de produit 4736
Group Code R3P2
Pays d'origine Grande-Bretagne
Conformité à la directive RoHS Conformité à la directive RoHS en cours
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-21-02-04
eClass 14 27-21-02-04
eClass 6 27-21-02-04
eClass 7.1 27-21-02-04
eClass 8 27-21-02-04
eClass 9 27-21-02-04
eClass 9.1 27-21-02-04
UNSPSC 15 32-15-17-03
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;