Sectionneur de sortie SITRANS I200 HART; Montage sur rail-support; Entrée et sortie 0/4-20 mA; Sortie sécurité intrinsèque; Energie auxiliaire 24 V CC
Notes
Numéro d'article |
7NG4131-0AA00 |
Description d'article |
Sectionneur de sortie SITRANS I200 HART; Montage sur rail-support; Entrée et sortie 0/4-20 mA; Sortie sécurité intrinsèque; Energie auxiliaire 24 V CC
|
Famille de produit |
Indisponible. |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM500:Discontinued Product Limited or End of PLM & Support |
Date de fin de vie du produit |
Produkt nicht mehr erhältlich seit: 09.03.2024 |
Notes |
|
Successeur |
7NG4131-1AA00 |
Description produit successeur |
SITRANS I200 séparateur de sortie à canal simple pour montage sur rail, pour signaux HART 0/4 ... 20 mA. Pour le fonctionnement à sécurité intrinsèque des positionneurs, par exemple SIPART PS2, des transformateurs I/p et des indicateurs. Homologué jusqu'à SIL 2 (IEC/EN 61508), largeur 12,5 mm. |
Groupe de prix |
8C1 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : N / AL : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
1 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.190 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible. |
Quantité |
0 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible. |
UPC |
Indisponible. |
N° d'Export |
85044095 |
Rubrique catalogue (PDF) |
FI01-7 |
Groupe de produit |
4849 |
Group Code |
R3P3 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Le produit est conforme RoHS. |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
Indisponible. |
|
|
|