TRIPPING RELAY TR241 TR2 - HIGH BURDEN, EB2 HAND AND ELECTR. RESET CONTACTS OPERAITING COIL CUT-OFF: INSTANTANEOUS CONTACT ARRANGEMENT: 5NO/1NC SIX CONTACTS, HAND RESET FLAG CASE SIZE E2 (4U HIGH) VOLTAGE RATING: 125V DC
Numéro d'article |
7PG1524-1FB30-1AF0 |
Description d'article |
TRIPPING RELAY TR241 TR2 - HIGH BURDEN, EB2 HAND AND ELECTR. RESET CONTACTS OPERAITING COIL CUT-OFF: INSTANTANEOUS CONTACT ARRANGEMENT: 5NO/1NC SIX CONTACTS, HAND RESET FLAG CASE SIZE E2 (4U HIGH) VOLTAGE RATING: 125V DC
|
Famille de produit |
Reyrolle 7PG15 TR - Relais de déclenchement |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
B13 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
150 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
2.300 kg |
Dimension emballage |
0.095 x 0.36 x 0.22 |
Unité de mesure de l'emballage |
M |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4025515638131 |
UPC |
Indisponible. |
N° d'Export |
85364900 |
Rubrique catalogue (PDF) |
PTD/EA |
Groupe de produit |
1346 |
Group Code |
U321 |
Pays d'origine |
Grande-Bretagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 08.06.2014 |
Classe de produit |
B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-37-16-01 |
eClass |
6 |
27-37-16-01 |
eClass |
7.1 |
27-37-16-01 |
eClass |
8 |
27-37-16-01 |
eClass |
9 |
27-37-16-01 |
eClass |
9.1 |
27-37-16-01 |
ETIM |
7 |
EC001437 |
ETIM |
8 |
EC001437 |
ETIM |
9 |
EC001437 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|