D.C. SUPPLY SUPERVISION RELAY XR153 SINGLE ELEMENT, SELF RESET CONTACTS, HAND RESET FLAG CONTACT ARRANGEMENT: 2NO/2NC FOUR CONTACTS VOLTAGE RATING: 125V DC CASE SIZE E2 (4U HIGH) BACK EMF SUPPRESSION DIODE: NOT FITTED
Numéro d'article |
7PG1741-1CC10-4AA0 |
Description d'article |
D.C. SUPPLY SUPERVISION RELAY XR153 SINGLE ELEMENT, SELF RESET CONTACTS, HAND RESET FLAG CONTACT ARRANGEMENT: 2NO/2NC FOUR CONTACTS VOLTAGE RATING: 125V DC CASE SIZE E2 (4U HIGH) BACK EMF SUPPRESSION DIODE: NOT FITTED
|
Famille de produit |
Reyrolle 7PG17 XR - Relais intermédiaire et de surveillance |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
B13 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
190 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
2.200 kg |
Dimension emballage |
0.095 x 0.36 x 0.22 |
Unité de mesure de l'emballage |
M |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4025515638155 |
UPC |
Indisponible. |
N° d'Export |
85364900 |
Rubrique catalogue (PDF) |
PTD/EA |
Groupe de produit |
1346 |
Group Code |
U321 |
Pays d'origine |
Grande-Bretagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 21.05.2014 |
Classe de produit |
B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-37-16-01 |
eClass |
6 |
27-37-16-01 |
eClass |
7.1 |
27-37-16-01 |
eClass |
8 |
27-37-16-01 |
eClass |
9 |
27-37-16-01 |
eClass |
9.1 |
27-37-16-01 |
ETIM |
7 |
EC001437 |
ETIM |
8 |
EC001437 |
ETIM |
9 |
EC001437 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|