courant rotatif R/RF Solkor protection de travée contacts à réinitialisation automatique diagramme des courses des contacts : 3 NO, 0 NF mode Solkor : Solkor RF taille du boîtier : taille de boîtier E6 (hauteur 4U) puissance nominale : 5 A AC
Numéro d'article |
7PG2111-1DA30-0DD0 |
Description d'article |
courant rotatif R/RF Solkor protection de travée contacts à réinitialisation automatique diagramme des courses des contacts : 3 NO, 0 NF mode Solkor : Solkor RF taille du boîtier : taille de boîtier E6 (hauteur 4U) puissance nominale : 5 A AC
|
Famille de produit |
Indisponible. |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
B13 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : N / AL : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
10 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
6.045 kg |
Dimension emballage |
26.00 x 39.00 x 26.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
CM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4025515638278 |
UPC |
Indisponible. |
N° d'Export |
85364900 |
Rubrique catalogue (PDF) |
PTD/EA |
Groupe de produit |
1346 |
Group Code |
U321 |
Pays d'origine |
Grande-Bretagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 21.05.2014 |
Classe de produit |
B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
Indisponible. |
|
|
|