SIVACON S4 Plastron SENTRON 3VA 3VA10 (jusqu'à 100 A) 4 pôles Position de montage verticale montage fixe, socle d'embrochage Nombre de commutateurs 4 Hauteur 350 mm largeur 600 mm
Numéro d'article |
8PQ2035-6BA27 |
Description d'article |
SIVACON S4 Plastron SENTRON 3VA 3VA10 (jusqu'à 100 A) 4 pôles Position de montage verticale montage fixe, socle d'embrochage Nombre de commutateurs 4 Hauteur 350 mm largeur 600 mm
|
Famille de produit |
Plastron intérieur - vertical |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Active Product |
Groupe de prix |
1DR |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : N |
Délai Appro Fsseur (hors transport) |
21 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
1.781 kg |
Dimension emballage |
370.00 x 510.00 x 25.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4001869560311 |
UPC |
Indisponible. |
N° d'Export |
85381000 |
Rubrique catalogue (PDF) |
LV56 |
Groupe de produit |
3778 |
Group Code |
P310 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conformité à la directive RoHS en cours |
Classe de produit |
C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Non |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
6 |
27-18-92-60 |
eClass |
7.1 |
27-18-92-60 |
eClass |
8 |
27-18-92-60 |
eClass |
9 |
27-18-92-60 |
eClass |
9.1 |
27-18-92-60 |
ETIM |
5 |
EC002617 |
ETIM |
6 |
EC002617 |
ETIM |
7 |
EC002617 |
ETIM |
8 |
EC002617 |
|
|
|
|