SIVACON S4 Plastron SENTRON 3VL Commutateur 3VL5 jusqu'à 630A 3 pôles Position de montage verticale montage fixe, socle d'embrochage Entraînement universel Nombre de commutateurs 2 Hauteur 400mm largeur 600 mm
Notes
Successeur plus d'informations auprès de vos interlocuteurs : www.siemens.com/lowvoltage/co
Numéro d'article |
8PQ2040-6BA06 |
Description d'article |
SIVACON S4 Plastron SENTRON 3VL Commutateur 3VL5 jusqu'à 630A 3 pôles Position de montage verticale montage fixe, socle d'embrochage Entraînement universel Nombre de commutateurs 2 Hauteur 400mm largeur 600 mm
|
Famille de produit |
Indisponible. |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM410:Commencez phase de soutien / Pièces de rechange & Repare - Période de soutien |
Date de fin de vie du produit |
Produkt gestrichen seit: 01.05.2022 |
Notes |
Successeur plus d'informations auprès de vos interlocuteurs : www.siemens.com/lowvoltage/co
|
Groupe de prix |
1DR |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : N / AL : N |
Délai Appro Fsseur (hors transport) |
40 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
1.921 kg |
Dimension emballage |
455.00 x 505.00 x 30.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4042948172599 |
UPC |
Indisponible. |
N° d'Export |
85381000 |
Rubrique catalogue (PDF) |
LV10.2 |
Groupe de produit |
3778 |
Group Code |
P310 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis :: 18.03.2008 |
Classe de produit |
C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Non |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
|
Indisponible. |
|
|
|