Bloc de jonction pour capteur (L+, L-, A) avec LED jaune, PNP, 15-30V, Cage Clamp, Taille 1,5 mm2, 5 mm
Notes
Successeur Plus d'informations auprès de vos interlocuteurs : www.siemens.com/lowvoltage/co
Numéro d'article |
8WA2211-3KE12 |
Description d'article |
Bloc de jonction pour capteur (L+, L-, A) avec LED jaune, PNP, 15-30V, Cage Clamp, Taille 1,5 mm2, 5 mm
|
Famille de produit |
Récapitulatif des références de commande |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM400:Fin de commercialisation active |
Date de fin de vie du produit |
Produktauslauf seit: 07.05.2024 |
Notes |
Successeur Plus d'informations auprès de vos interlocuteurs : www.siemens.com/lowvoltage/co
|
Groupe de prix |
1BT |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
42 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.011 kg |
Dimension emballage |
140.00 x 149.00 x 44.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
Quantité minimum |
50 |
EAN |
4015573550759 |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
85369010 |
Rubrique catalogue (PDF) |
LV10.2 |
Groupe de produit |
5566 |
Famille de produit |
P310 |
Pays d'origine |
Grèce |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 01.07.2006 |
Classe de produit |
B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel |
Directive environnementale DEEE : |
Non |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-14-11-28 |
eClass |
14 |
27-25-01-12 |
eClass |
6 |
27-14-11-28 |
eClass |
7.1 |
27-14-11-28 |
eClass |
8 |
27-14-11-28 |
eClass |
9 |
27-14-11-28 |
eClass |
9.1 |
27-14-11-28 |
ETIM |
7 |
EC000900 |
ETIM |
8 |
EC000900 |
ETIM |
9 |
EC000900 |
|
|
|
|