SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
1FK7011-5AF04-1SH0-Z S27
Product
Image similaire
SIMOTICS S servomoteur synchrone 1FK7 Compact à refroidissement par convection naturelle; NN=3000tr/min; UCI=24V; forme de construction IMB 5; connecteur de puissance orientable; résolveur multipolaire; arbre lisse, tolérance N avec frein de maintien; Indice de protection IP64; S27: version personnalisée moteur personnalisé uniquement en liaison avec S27
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit, nous pouvons proposer des services additionnels tels que pièce de rechange, échange ou réparation. Un accès spécifique au module "Mall Service Pièces de Rechange" est requis. Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 1FK7011-5AF04-1SH0-Z S27
Description d'article SIMOTICS S servomoteur synchrone 1FK7 Compact à refroidissement par convection naturelle; NN=3000tr/min; UCI=24V; forme de construction IMB 5; connecteur de puissance orientable; résolveur multipolaire; arbre lisse, tolérance N avec frein de maintien; Indice de protection IP64; S27: version personnalisée moteur personnalisé uniquement en liaison avec S27
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 762
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal ------71
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 15 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.900 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible.
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible.
UPC Indisponible.
N° d'Export 85015100
Rubrique catalogue (PDF) SD.NC60KT-1FK7
Groupe de produit 6252
Group Code R220
Pays d'origine Roumanie
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 22.07.2017
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Les informations relatives à l’Article 33 de la règlementation REACH sur les substances candidates SVHC pour les produits configurés seront fournies avec les confirmations de commande et bons de livraison. Elles sont disponibles seulement si un devoir d’information est appliqué.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-02-26-02
eClass 6 27-02-26-02
eClass 7.1 27-02-26-02
eClass 8 27-02-26-02
eClass 9 27-02-26-02
eClass 9.1 27-02-26-02
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
ETIM 9 EC001851
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
Vous pouvez également ajouter des options à ce produit.
Chargement en cours
;