type de moteur XP : 1CV3130C moteur basse tension, IEC rotor à cage, auto-refroidissement, IP65 classe thermique 155(F) selon 130(B) carcasse en fonte grise Basic Line Premium Efficiency IE3, 6 pôles * taille 132S * 3 kW (50 Hz), 3,45 kW (60 Hz), P60 : IE2 EX TB IIIC T120° DB version pour zone 21 et zone 22 dans le cas de poussière conductrice couleur standard RAL 7030, à la condition que par une référence abrégée aucune autre couleur ne soit sélectionnée.
Notes
La configuration du produit est insuffisante. Veuillez compléter cette dernière.
Numéro d'article |
1MB1513-1CC0.-.... |
Description d'article |
type de moteur XP : 1CV3130C moteur basse tension, IEC rotor à cage, auto-refroidissement, IP65 classe thermique 155(F) selon 130(B) carcasse en fonte grise Basic Line Premium Efficiency IE3, 6 pôles * taille 132S * 3 kW (50 Hz), 3,45 kW (60 Hz), P60 : IE2 EX TB IIIC T120° DB version pour zone 21 et zone 22 dans le cas de poussière conductrice couleur standard RAL 7030, à la condition que par une référence abrégée aucune autre couleur ne soit sélectionnée.
|
Famille de produit |
SIMOTICS XP explosion-protected motors |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Notes |
La configuration du produit est insuffisante. Veuillez compléter cette dernière.
|
Groupe de prix |
3X1 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
N-W----- |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
20 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
70.000 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
85015220 |
Rubrique catalogue (PDF) |
GG_LD |
Groupe de produit |
5630 |
Famille de produit |
P113 |
Pays d'origine |
Rep.Tchèque |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 22.07.2019 |
Classe de produit |
C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-02-21-01 |
eClass |
14 |
27-02-21-01 |
eClass |
6 |
27-02-21-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-21-01 |
eClass |
8 |
27-02-21-01 |
eClass |
9 |
27-02-21-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-21-01 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|