SIMOTICS M moteur asynchrone compact 900tr/min, 12,5 kW, 133Nm, 30A ventilation forcée Sens d'écoulement de l'air côté D--> N Indice de protection IP55 moteur personnalisé numéro d'offre SMR-54-2013 K6D: personnalisation stator
Numéro d'article |
1PH8137-1MZ03-0CA2 K6D |
Description d'article |
SIMOTICS M moteur asynchrone compact 900tr/min, 12,5 kW, 133Nm, 30A ventilation forcée Sens d'écoulement de l'air côté D--> N Indice de protection IP55 moteur personnalisé numéro d'offre SMR-54-2013 K6D: personnalisation stator
|
Famille de produit |
Récapitulatif des références de commande |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
761 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
40 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
141.000 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible. |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible. |
UPC |
Indisponible. |
N° d'Export |
85015230 |
Rubrique catalogue (PDF) |
SD.NC62ST-1PH8 |
Groupe de produit |
9695 |
Group Code |
R220 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 05.11.2018 |
Classe de produit |
C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Les informations relatives à l’Article 33 de la règlementation REACH sur les substances candidates SVHC pour les produits configurés seront fournies avec les confirmations de commande et bons de livraison. Elles sont disponibles seulement si un devoir d’information est appliqué.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
Indisponible. |
|
|
|