SIMOTICS M moteur asynchrone compact 1500RPM, 46 kW 293Nm, 104A, 330 V 1750RPM, 53 kW 289Nm, 104A, 374 V 2000RPM, 60 kW 287Nm, 103A, 426 V refroidissement par eau moteur personnalisé numéro d'offre SMR-22-2013 A25: capteur de température supplémentaire capteur de température PT 1000 V02: exécution mécanique personnalisation R10: version de codeur personnalisation
Numéro d'article |
1PH8165-1CF23-3MA2-Z A25+R10+V02 |
Description d'article |
SIMOTICS M moteur asynchrone compact 1500RPM, 46 kW 293Nm, 104A, 330 V 1750RPM, 53 kW 289Nm, 104A, 374 V 2000RPM, 60 kW 287Nm, 103A, 426 V refroidissement par eau moteur personnalisé numéro d'offre SMR-22-2013 A25: capteur de température supplémentaire capteur de température PT 1000 V02: exécution mécanique personnalisation R10: version de codeur personnalisation
|
Famille de produit |
Récapitulatif des références de commande |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
761 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
20 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
267.000 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible. |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible. |
UPC |
Indisponible. |
N° d'Export |
85015290 |
Rubrique catalogue (PDF) |
SD.NC62ST-1PH8 |
Groupe de produit |
9695 |
Group Code |
R220 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 05.11.2018 |
Classe de produit |
C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Les informations relatives à l’Article 33 de la règlementation REACH sur les substances candidates SVHC pour les produits configurés seront fournies avec les confirmations de commande et bons de livraison. Elles sont disponibles seulement si un devoir d’information est appliqué.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-02-26-01 |
eClass |
6 |
27-02-26-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-01 |
eClass |
8 |
27-02-26-01 |
eClass |
9 |
27-02-26-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-01 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|