SIMOTICS M moteur synchrone compact 1250tr/min, 52kW, 400Nm, 85A ventilation forcée; Sens d'écoulement de l'air côté D--> N; Indice de protection IP55 codeur absolu 22bits Single-Turn et 12 bit Multi-Turn (encodeur AM22DQ) étroite IM B5 (IMV 1, IM V3) arbre lisse sans clavette; Version avec palier: standard avec palier fixe K8A: enroulement personnalisé Y84 : indications du client sur plaque signalétique moteur personnalisé
Notes
Veuillez renseigner le texte relatif à l'option Y (en utilisant le configurateur)
Numéro d'article |
1PH8165-2FZ02-0BA1-Z K8A+Y84 |
Description d'article |
SIMOTICS M moteur synchrone compact 1250tr/min, 52kW, 400Nm, 85A ventilation forcée; Sens d'écoulement de l'air côté D--> N; Indice de protection IP55 codeur absolu 22bits Single-Turn et 12 bit Multi-Turn (encodeur AM22DQ) étroite IM B5 (IMV 1, IM V3) arbre lisse sans clavette; Version avec palier: standard avec palier fixe K8A: enroulement personnalisé Y84 : indications du client sur plaque signalétique moteur personnalisé
|
Famille de produit |
Récapitulatif des références de commande |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Notes |
Veuillez renseigner le texte relatif à l'option Y (en utilisant le configurateur)
|
Groupe de prix |
761 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
------71 |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
40 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
218.000 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible. |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible. |
UPC |
Indisponible. |
N° d'Export |
85015290 |
Rubrique catalogue (PDF) |
SD.NC62ST-1PH8 |
Groupe de produit |
5690 |
Group Code |
R220 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 05.11.2018 |
Classe de produit |
C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Les informations relatives à l’Article 33 de la règlementation REACH sur les substances candidates SVHC pour les produits configurés seront fournies avec les confirmations de commande et bons de livraison. Elles sont disponibles seulement si un devoir d’information est appliqué.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-02-26-02 |
eClass |
6 |
27-02-26-02 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-02 |
eClass |
8 |
27-02-26-02 |
eClass |
9 |
27-02-26-02 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-02 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
UNSPSC |
15 |
26-10-11-09 |
|
|
|
|