SIMOTICS M moteur asynchrone compact 2000tr/min, 64 kW, 306Nm, 125A 376 V; 2300 tr/min, 72 kW, 299Nm 124A, 420 V; 2650 tr/min, 83 kW 299Nm, 125A, 460 V refroidissement par eau; Indice de protection IP65 Codeur incrémental SIN/COS 1VPP 2048 S/R avec voies C et D (codeur IC2048S/R) forme de construction IM B35 (IM V15, IM V35) arbre lisse, sans clavette; Version avec palier: Performances qualité vibratoire: spéciale/B; Précision d'arbre et de bride: spéciale connectique spéciale boîte à bornes GK630 (4XM25x 1,5) numéro d'offre SMR-111-2014
Numéro d'article |
1PH8166-1MG23-0LZ2 Q1G |
Description d'article |
SIMOTICS M moteur asynchrone compact 2000tr/min, 64 kW, 306Nm, 125A 376 V; 2300 tr/min, 72 kW, 299Nm 124A, 420 V; 2650 tr/min, 83 kW 299Nm, 125A, 460 V refroidissement par eau; Indice de protection IP65 Codeur incrémental SIN/COS 1VPP 2048 S/R avec voies C et D (codeur IC2048S/R) forme de construction IM B35 (IM V15, IM V35) arbre lisse, sans clavette; Version avec palier: Performances qualité vibratoire: spéciale/B; Précision d'arbre et de bride: spéciale connectique spéciale boîte à bornes GK630 (4XM25x 1,5) numéro d'offre SMR-111-2014
|
Famille de produit |
Récapitulatif des références de commande |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
761 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
25 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
269.000 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible. |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible. |
UPC |
Indisponible. |
N° d'Export |
85015381 |
Rubrique catalogue (PDF) |
SD.NC62ST-1PH8 |
Groupe de produit |
9695 |
Group Code |
R220 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 05.11.2018 |
Classe de produit |
C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Les informations relatives à l’Article 33 de la règlementation REACH sur les substances candidates SVHC pour les produits configurés seront fournies avec les confirmations de commande et bons de livraison. Elles sont disponibles seulement si un devoir d’information est appliqué.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
Indisponible. |
|
|
|