FLENDER STANDARD INDUSTRIAL PLANETARY GEARED MOTOR ACC. TO CATALOG MD 31.1, TYPE: O4C55K199DE-132; WITH HELICAL GEARED MOTOR ZFP109 WITH INTEGRATED IEC MOTOR SIZE 132 (SEPARATE PURCHASE ORDER ITEM NECESSARY); TOTAL RATIO IG = 199; OUTPUT: HOLLOW SHAFT WITH INVOLUTE SPLINES ACC.TO DIN 5480 (MM): N170X5X32X9H, D2 = 172 H7, L2 = 35, G2 = 130, B1 = 100, B2 = 35; GEAR UNIT WITH DECLARATION OF COMPLIANCE WITH THE ORDER ACC. TO DIN EN 10204-2.1;
Notes
Ce produit n'est plus disponible
Pour plus d'information merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Numéro d'article |
2LP0691-0GG.0-5AH0 |
Description d'article |
FLENDER STANDARD INDUSTRIAL PLANETARY GEARED MOTOR ACC. TO CATALOG MD 31.1, TYPE: O4C55K199DE-132; WITH HELICAL GEARED MOTOR ZFP109 WITH INTEGRATED IEC MOTOR SIZE 132 (SEPARATE PURCHASE ORDER ITEM NECESSARY); TOTAL RATIO IG = 199; OUTPUT: HOLLOW SHAFT WITH INVOLUTE SPLINES ACC.TO DIN 5480 (MM): N170X5X32X9H, D2 = 172 H7, L2 = 35, G2 = 130, B1 = 100, B2 = 35; GEAR UNIT WITH DECLARATION OF COMPLIANCE WITH THE ORDER ACC. TO DIN EN 10204-2.1;
|
Famille de produit |
Indisponible |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM500:Discontinued Product Limited or End of PLM & Support |
Date de fin de vie du produit |
Produkt nicht mehr erhältlich seit: 01.11.2020 |
Notes |
Ce produit n'est plus disponible
Pour plus d'information merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
|
Groupe de prix |
82J |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : N / AL : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
20 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
450.000 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible |
Quantité |
0 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
84834029 |
Rubrique catalogue (PDF) |
MD31.1 |
Groupe de produit |
6230 |
Famille de produit |
R820 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conformité à la directive RoHS en cours |
Classe de produit |
D : Produit spécifique client qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
Indisponible |
|
|
|