commutateur à clé Siemens, 22 mm, rond, plastique avec collerette métal, n° de serrure SSG10, avec 2 clés, 2 positions de commutation O<I, à rappel, angle de manœuvre 45°, 10:30h/12h, retrait de la clé O, avec marquage laser, inscription ou symbole graphique choix personnalisé avec configurateur SIRIUS-Act (CIN)
Notes
Ce produit n'est plus disponible
Successeur 3SU1000-5BC01-0AA0-ZY19
Pour plus d'information merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Veuillez renseigner le texte relatif à l'option Y (en utilisant le configurateur)
Numéro d'article |
3SU1030-5BC01-0AA0-Z Y19 |
Description d'article |
commutateur à clé Siemens, 22 mm, rond, plastique avec collerette métal, n° de serrure SSG10, avec 2 clés, 2 positions de commutation O<I, à rappel, angle de manœuvre 45°, 10:30h/12h, retrait de la clé O, avec marquage laser, inscription ou symbole graphique choix personnalisé avec configurateur SIRIUS-Act (CIN)
|
Famille de produit |
Indisponible |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM490:Start of final Year of support |
Date de fin de vie du produit |
Produkt abgekündigt seit: 15.05.2023 |
Notes |
Ce produit n'est plus disponible
Successeur 3SU1000-5BC01-0AA0-ZY19
Pour plus d'information merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Veuillez renseigner le texte relatif à l'option Y (en utilisant le configurateur)
|
Groupe de prix |
41J |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : EAR99 / AL : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
30 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.125 kg |
Dimension emballage |
100.00 x 154.00 x 30.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible |
UPC |
804766611056 |
N° d'Export |
85389099 |
Rubrique catalogue (PDF) |
CC-IC10 |
Groupe de produit |
5452 |
Famille de produit |
R711 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 01.10.2014 |
Classe de produit |
D : Produit spécifique client qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
Indisponible |
|
|
|