Câble d'énergie préconfectionné Type: 6FX5002-5DG43 (entre les moteurs et le Power Module et le Motor Module) 4x 35+(2x1,5) C, connecteur taille 3 /extrémités des conducteurs coupées longueur 300mm UL/CSA DESINA MOTION CONNECT 500 Dmax=32,0mm longueur (m)= Supplément: 4x cosse M8 1x cosse M6 1xborne à ressort
Notes
La configuration du produit est insuffisante. Veuillez compléter cette dernière.
Numéro d'article |
6FX5002-5DG43-.... |
Description d'article |
Câble d'énergie préconfectionné Type: 6FX5002-5DG43 (entre les moteurs et le Power Module et le Motor Module) 4x 35+(2x1,5) C, connecteur taille 3 /extrémités des conducteurs coupées longueur 300mm UL/CSA DESINA MOTION CONNECT 500 Dmax=32,0mm longueur (m)= Supplément: 4x cosse M8 1x cosse M6 1xborne à ressort
|
Famille de produit |
Pour moteurs SIMOTICS S-1FT7/S-1FK7/M-1PH8 conn. à filetage complet |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Notes |
La configuration du produit est insuffisante. Veuillez compléter cette dernière.
|
Groupe de prix |
764 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
7 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.987 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible. |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible. |
UPC |
Indisponible. |
N° d'Export |
85444290 |
Rubrique catalogue (PDF) |
NCZ-M |
Groupe de produit |
9300 |
Group Code |
R220 |
Pays d'origine |
Slovaquie |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 01.07.2006 |
Classe de produit |
C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-14-03-36 |
eClass |
6 |
27-06-23-02 |
eClass |
7.1 |
27-06-23-02 |
eClass |
8 |
27-06-23-02 |
eClass |
9 |
27-06-23-02 |
eClass |
9.1 |
27-06-23-02 |
ETIM |
7 |
EC000839 |
ETIM |
8 |
EC000839 |
ETIM |
9 |
EC000839 |
UNSPSC |
15 |
26-12-16-29 |
|
|
|
|