moteurs Dunker BG95x40 48V, servomoteur sans balais taille 95x40, alimentation 48 V CC, avec réducteur PLG95 rapport de réduction 16,8, avec frein E600
Numéro d'article |
DUN:9659502731 |
Description d'article |
moteurs Dunker BG95x40 48V, servomoteur sans balais taille 95x40, alimentation 48 V CC, avec réducteur PLG95 rapport de réduction 16,8, avec frein E600
|
Famille de produit |
Moteurs/réducteurs Dunkermotoren |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
2MD |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
10 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
10.900 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible. |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible. |
UPC |
195125126961 |
N° d'Export |
85013100 |
Rubrique catalogue (PDF) |
ST80.1 |
Groupe de produit |
4C10 |
Group Code |
R220 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 06.02.2020 |
Classe de produit |
B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-02-26-03 |
eClass |
14 |
27-02-26-03 |
eClass |
6 |
27-02-26-03 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-03 |
eClass |
8 |
27-02-26-03 |
eClass |
9 |
27-02-26-03 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-03 |
|
|
|
|