SITRANS F M MAG 8000 W QN-0020042362 DN100 4 inch EN1092-1,PN16,conforme PED revêtement EPDM et Hastelloy électrodes, enduit 150micron Étalonnage standard av max. 0,4% du débit +/- 2mm/s avec certificat Europe,m3 Europe,filtre 50Hz version basique compact transmetteur sur capteur Serial RS485 interface module Modbus RTU. pack batt. ext câble d'alimentation 1,5m avec prises (batterie non comprise) L81 M92 avec câble LS FLOW SOFREL câblage spéc gris E à 91(+), bleu F à 92(-),fils G,B,K,D non raccordé
Notes
Product was deleted without replacement
Pour plus d'information merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Numéro d'article |
FDK:083X6988 |
Description d'article |
SITRANS F M MAG 8000 W QN-0020042362 DN100 4 inch EN1092-1,PN16,conforme PED revêtement EPDM et Hastelloy électrodes, enduit 150micron Étalonnage standard av max. 0,4% du débit +/- 2mm/s avec certificat Europe,m3 Europe,filtre 50Hz version basique compact transmetteur sur capteur Serial RS485 interface module Modbus RTU. pack batt. ext câble d'alimentation 1,5m avec prises (batterie non comprise) L81 M92 avec câble LS FLOW SOFREL câblage spéc gris E à 91(+), bleu F à 92(-),fils G,B,K,D non raccordé
|
Famille de produit |
Indisponible |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM500:Discontinued Product Limited or End of PLM & Support |
Date de fin de vie du produit |
Produkt nicht mehr erhältlich seit: 24.06.2024 |
Notes |
Product was deleted without replacement
Pour plus d'information merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
|
Groupe de prix |
8F2 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : N / AL : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
20 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
21.000 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible |
Quantité |
0 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
90269000 |
Rubrique catalogue (PDF) |
FI01-4PVR |
Groupe de produit |
4844 |
Famille de produit |
R3P3 |
Pays d'origine |
France |
Conformité à la directive RoHS |
Le produit n'est pas conforme à la directive RoHS. |
Classe de produit |
D : Produit spécifique client qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
Indisponible |
|
|
|