SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
FDK:083X9426
Product
Image similaire
SITRANS F M MAG 5100 QN-0020039070 DN 1400, 54 POUCES AWWA C-207, brides classe D EN ACIER AU CARBONE ASTM A 105 REVÊTEMENT 300 MICRONS EPDM HASTELLOY C-276 CAPTEUR POUR TRANSMETTEUR DISTANT COMMANDER LE TRANSMETTEUR SÉPARÉMENT PAS DE COMMUNICATION BOITE À BORNES MÉTRIQUE POLYAMIDE OU 6000 I COMPACT C14 P11 Y17 Y40 AVEC REVÊTEMENT SELON CLASSE DE CORROSION C5-M SELON ISO 12944 CÂBLE + WMK NON COMPRIS
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article FDK:083X9426
Description d'article SITRANS F M MAG 5100 QN-0020039070 DN 1400, 54 POUCES AWWA C-207, brides classe D EN ACIER AU CARBONE ASTM A 105 REVÊTEMENT 300 MICRONS EPDM HASTELLOY C-276 CAPTEUR POUR TRANSMETTEUR DISTANT COMMANDER LE TRANSMETTEUR SÉPARÉMENT PAS DE COMMUNICATION BOITE À BORNES MÉTRIQUE POLYAMIDE OU 6000 I COMPACT C14 P11 Y17 Y40 AVEC REVÊTEMENT SELON CLASSE DE CORROSION C5-M SELON ISO 12944 CÂBLE + WMK NON COMPRIS
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 8F1
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 100 Jour(s)
Poids Net par quantité 1754.000 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible.
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible.
UPC Indisponible.
N° d'Export 90269000
Rubrique catalogue (PDF) FI01-4PVR
Groupe de produit 4835
Group Code R3P3
Pays d'origine France
Conformité à la directive RoHS Le produit n'est pas conforme à la directive RoHS.
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-20-04-01
eClass 6 27-20-04-01
eClass 7.1 27-20-04-01
eClass 8 27-20-04-01
eClass 9 27-20-04-01
eClass 9.1 27-20-04-01
ETIM 7 EC002991
ETIM 8 EC002991
ETIM 9 EC002991
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;