disjoncteur MCCB_IEC_FS40 MCCB_IEC_FS400_630A_3P ; partie de : UC400
Notes
Numéro d'article |
LD3:3VA1463-6EF32-0AA0 |
Description d'article |
disjoncteur MCCB_IEC_FS40 MCCB_IEC_FS400_630A_3P ; partie de : UC400
|
Famille de produit |
Indisponible. |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM490:Start of final Year of support |
Date de fin de vie du produit |
Produkt abgekündigt seit: 18.08.2023 |
Notes |
|
Successeur |
3VA1463-6EF32-0AA0 |
Description produit successeur |
disjoncteur 3VA1 IEC Frame 630 classe de pouvoir de coupure H Icu=70 kA à 415 V 3 pôles, protection de l'installation TM240, ATAM, In=630 A protection contre les surcharges Ir=440 A...630 A protection contre les courts-circuits Ii=4...8 x In plages de raccordement par vis |
Groupe de prix |
ZZZ |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : EAR99 / AL : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
2 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
4.941 kg |
Dimension emballage |
261.00 x 162.00 x 170.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible. |
UPC |
Indisponible. |
N° d'Export |
85389099 |
Rubrique catalogue (PDF) |
HA40.9 |
Groupe de produit |
G312 |
Group Code |
U268 |
Pays d'origine |
Portugal |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 05.04.2016 |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Non |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
Indisponible. |
|
|
|