appareil : prot. diff. 7SD82 , 3 p., zone morte double extensible en variante standard, type de boîtier : montage encastré ; entrées TOR : 11 ; sorties TOR : 9 (9ST + 0F + 0HS + 0P) ; I : 4 (protection) ; U : 4 (standard) ; entrées convert. mesure : 0 (20 m A ou 10 V, rapide), 0 (20 m A, normal) ; largeur boîtier : 1/3 x 19'' ; circ. impr. équipés 19" ligne 1 : IO 102, PS101 ; circ. impr. équipés 19" ligne 2 : LED/boutons-poussoirs : 16 LED ; unité de cmde : intégré ; commutateur à clé : sans ; type d'écran : petit écran ; design frontal : standard ; tension aux. : DC(*)
Notes
Successeur Rétrogradable jusqu'à V8.83. Commander d'anciennes version avec configurateur SI
Numéro d'article |
P1B36351 |
Description d'article |
appareil : prot. diff. 7SD82 , 3 p., zone morte double extensible en variante standard, type de boîtier : montage encastré ; entrées TOR : 11 ; sorties TOR : 9 (9ST + 0F + 0HS + 0P) ; I : 4 (protection) ; U : 4 (standard) ; entrées convert. mesure : 0 (20 m A ou 10 V, rapide), 0 (20 m A, normal) ; largeur boîtier : 1/3 x 19'' ; circ. impr. équipés 19" ligne 1 : IO 102, PS101 ; circ. impr. équipés 19" ligne 2 : LED/boutons-poussoirs : 16 LED ; unité de cmde : intégré ; commutateur à clé : sans ; type d'écran : petit écran ; design frontal : standard ; tension aux. : DC(*)
|
Famille de produit |
Récapitulatif des références de commande |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Notes |
Successeur Rétrogradable jusqu'à V8.83. Commander d'anciennes version avec configurateur SI
|
Groupe de prix |
B01 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
20 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
2.297 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible. |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible. |
UPC |
Indisponible. |
N° d'Export |
85363010 |
Rubrique catalogue (PDF) |
SIPROTEC |
Groupe de produit |
1008 |
Group Code |
U321 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 14.08.2014 |
Classe de produit |
B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
Indisponible. |
|
|
|