SiePortal

Integrált platform az Ön információs, vásárlási és rendelési munkafolyamatához – az Industry Mall és az Online Támogatás összekapcsolva

SiePortal
Keresés itt:

Termékkatalógus
  • Termékkatalógus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Kicsinyités
3NA3830-7
Product
LV HRC fuse element, NH00, In: 100 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 250 V, Front indicator, live grip lugs
Tételár Show prices
Ár Show prices
További szolgáltatások
Termékadatlap (PDF) Letölt
Szerviz & Szolgáltatások (Kézikönyvek, Tanúsítványok, GYIK...) Download
Termék
Cikkszám 3NA3830-7
Termékleírás LV HRC fuse element, NH00, In: 100 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 250 V, Front indicator, live grip lugs
Termékcsalád LV HRC Fuse Links
Termék életciklus PM300:Aktív termék
Árinformáció
Árcsoport 1BM
Tételár Show prices
Ár Show prices
Metál faktor L-P-----
Szállítási információk
Export jelzés AL : N / ECCN : N
Szokásos szállítási határidő 10 Nap/napok
Nettó súly mennyiségi egységre 0,201 kg
Csomagolás méretei 83,00 x 95,00 x 67,00
Csomagolás méreteinek mértékegysége MM
Mennyiségi egység (ME) 1 Darab
Csomagolás típusa 1
Miminálisan rendelhető mennyiség mennyiségi egységként 3
További termék információ
EAN 4001869071060
UPC 754554947860
Statisztikai anyagszám 85361090
Lista jelzés (LKZ) LV10.1
Gyártmánycsoport 5530
Group Code P310
Származási ország Görögország
Megfelel a Veszélyes anyagokra vonatkozó rendeleteknek Megfelel a Veszélyes anyagokra vonatkozó rendeleteknek a következő időpont óta:: 06-06-01
Termék besorolása D: vevőspecifikus termék, visszavételre nincs mód
Visszavételi kötelezettség kategória -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Osztályozás
 
Verzió Osztályozás
eClass 12 27-14-20-05
eClass 14 27-14-20-05
eClass 6 27-14-20-05
eClass 7.1 27-14-20-05
eClass 8 27-14-20-05
eClass 9 27-14-20-05
eClass 9.1 27-14-20-05
ETIM 7 EC000055
ETIM 8 EC000055
ETIM 9 EC000055
IDEA 4 4948
UNSPSC 15 39-12-16-18
|
Termék megvásárlása
Mennyiség 1 Darab
;