SiePortal

Integrált platform az Ön információs, vásárlási és rendelési munkafolyamatához – az Industry Mall és az Online Támogatás összekapcsolva

SiePortal
Keresés itt:

Termékkatalógus
  • Termékkatalógus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Kicsinyités
3RP2511-1AW30
Product
Timing relay, electronic slow-operating 1 change-over contact, 1 time range 0.5...10 s 12-240 V AC/DC at 50/60 Hz AC with LED, Screw terminal
Tételár Show prices
Ár Show prices
További szolgáltatások
Termékadatlap (PDF) Letölt
Szerviz & Szolgáltatások (Kézikönyvek, Tanúsítványok, GYIK...) Download
Termék
Cikkszám 3RP2511-1AW30
Termékleírás Timing relay, electronic slow-operating 1 change-over contact, 1 time range 0.5...10 s 12-240 V AC/DC at 50/60 Hz AC with LED, Screw terminal
Termékcsalád SIRIUS 3RP25 timing relays 17.5 mm and 22.5 mm
Termék életciklus PM300:Aktív termék
Árinformáció
Árcsoport 41H
Tételár Show prices
Ár Show prices
Metál faktor LAO-----
Szállítási információk
Export jelzés AL : N / ECCN : N
Szokásos szállítási határidő 3 Nap/napok
Nettó súly mennyiségi egységre 0,128 kg
Csomagolás méretei 36,00 x 109,00 x 126,00
Csomagolás méreteinek mértékegysége MM
Mennyiségi egység (ME) 1 Darab
Csomagolás típusa 1
További termék információ
EAN 4011209943544
UPC 887621914905
Statisztikai anyagszám 85364900
Lista jelzés (LKZ) CC-IC10
Gyártmánycsoport 4952
Group Code R711
Származási ország Németország
Megfelel a Veszélyes anyagokra vonatkozó rendeleteknek Megfelel a Veszélyes anyagokra vonatkozó rendeleteknek a következő időpont óta:: 14-09-12
Termék besorolása A: raktári standard termék, a visszavételi idő alatt visszaadható
Visszavételi kötelezettség kategória -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Bleimonoxid (Bleioxid)

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

SCIP number
Osztályozás
 
Verzió Osztályozás
eClass 12 27-37-16-05
eClass 14 27-37-16-05
eClass 6 27-37-17-90
eClass 7.1 27-37-17-90
eClass 8 27-37-16-05
eClass 9 27-37-16-05
eClass 9.1 27-37-16-05
ETIM 7 EC001439
ETIM 8 EC001439
ETIM 9 EC001439
IDEA 4 5363
UNSPSC 15 39-12-23-29
|
Termék megvásárlása
Mennyiség 1 Darab
;