Surge suppressor (RC element) for 3RT1 S6, S10, S12 with screw terminal (drive) 127...240 V AC, 150...250 V DC
Cikkszám |
3RT1956-1CD00 |
Termékleírás |
Surge suppressor (RC element) for 3RT1 S6, S10, S12 with screw terminal (drive) 127...240 V AC, 150...250 V DC
|
Termékcsalád |
Surge suppressors |
Termék életciklus |
PM300:Aktív termék |
Árcsoport |
41B |
Tételár |
Show prices
|
Ár |
Show prices
|
Metál faktor |
None |
Export jelzés |
AL : N / ECCN : N |
Szokásos szállítási határidő |
3 Nap/napok |
Nettó súly mennyiségi egységre |
0,030 kg |
Csomagolás méretei |
35,00 x 70,00 x 28,00 |
Csomagolás méreteinek mértékegysége |
MM |
Mennyiségi egység (ME) |
1 Darab |
Csomagolás típusa |
1 |
EAN |
4011209456785 |
UPC |
754554774831 |
Statisztikai anyagszám |
85363010 |
Lista jelzés (LKZ) |
CC-IC10 |
Gyártmánycsoport |
3729 |
Group Code |
R711 |
Származási ország |
Csehország |
Megfelel a Veszélyes anyagokra vonatkozó rendeleteknek |
Megfelel a Veszélyes anyagokra vonatkozó rendeleteknek a következő időpont óta:: 06-07-01 |
Termék besorolása |
A: raktári standard termék, a visszavételi idő alatt visszaadható |
Visszavételi kötelezettség kategória |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Verzió
|
Osztályozás
|
eClass |
12 |
27-37-10-13 |
eClass |
14 |
27-37-10-13 |
eClass |
6 |
27-37-10-13 |
eClass |
7.1 |
27-37-10-13 |
eClass |
8 |
27-37-10-13 |
eClass |
9 |
27-37-10-13 |
eClass |
9.1 |
27-37-10-13 |
ETIM |
7 |
EC000197 |
ETIM |
8 |
EC000683 |
ETIM |
9 |
EC000683 |
IDEA |
4 |
4906 |
UNSPSC |
15 |
39-12-16-10 |
|
|
|
|