Overload relay 2.2...3.2 A For motor protection Size S00, Class 10 Contactor mounting Main circuit: screw terminal Auxiliary circuit: screw terminal Manual-Automatic-Reset !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RU2 Preferred successor type is >>3RU2116-1DB0<<
Jegyzetek
A termék már nem érhető el.
Követő termék: The successor is 3RU2116-1DB0
Ha segítségre van szüksége, forduljon Siemens kapcsolattartójához.
Cikkszám |
3RU1116-1DB0 |
Termékleírás |
Overload relay 2.2...3.2 A For motor protection Size S00, Class 10 Contactor mounting Main circuit: screw terminal Auxiliary circuit: screw terminal Manual-Automatic-Reset !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RU2 Preferred successor type is >>3RU2116-1DB0<<
|
Termékcsalád |
Nem elérhető |
Termék életciklus |
PM500:Termékéletciklus vége |
Termék státusz dátum |
A termék a következő időponttól nem kapható: 21-09-30 |
Jegyzetek |
A termék már nem érhető el.
Követő termék: The successor is 3RU2116-1DB0
Ha segítségre van szüksége, forduljon Siemens kapcsolattartójához.
|
Árcsoport |
41F |
Tételár |
Show prices
|
Ár |
Show prices
|
Metál faktor |
L-O----- |
Export jelzés |
ECCN : N / AL : N |
Szokásos szállítási határidő |
5 Nap/napok |
Nettó súly mennyiségi egységre |
0,155 kg |
Csomagolás méretei |
49,00 x 100,00 x 84,00 |
Csomagolás méreteinek mértékegysége |
MM |
Mennyiségi egység (ME) |
0 Darab |
Csomagolás típusa |
1 |
EAN |
4011209270374 |
UPC |
040892584097 |
Statisztikai anyagszám |
85364900 |
Lista jelzés (LKZ) |
CC-IC10 |
Gyártmánycsoport |
3707 |
Group Code |
R711 |
Származási ország |
Németország |
Megfelel a Veszélyes anyagokra vonatkozó rendeleteknek |
Megfelel a Veszélyes anyagokra vonatkozó rendeleteknek a következő időpont óta:: 06-07-01 |
Termék besorolása |
C: vevőspecifikus termék, visszavételre nincs mód |
Visszavételi kötelezettség kategória |
Igen |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Blei
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP number |
|
|
Nem elérhető |
|
|
|