Position switch Metal enclosure 56 mm wide Device connection 3x (M20x 1.5) 1 NO/2 NC slow-action contacts Roller lever, Metal lever and plastic roller 22 mm
Cikkszám |
3SE5122-0KE01 |
Termékleírás |
Position switch Metal enclosure 56 mm wide Device connection 3x (M20x 1.5) 1 NO/2 NC slow-action contacts Roller lever, Metal lever and plastic roller 22 mm
|
Termékcsalád |
Enclosure width 56 mm |
Termék életciklus |
PM300:Aktív termék |
Árcsoport |
41K |
Tételár |
Show prices
|
Ár |
Show prices
|
Metál faktor |
LA------ |
Export jelzés |
AL : N / ECCN : N |
Szokásos szállítási határidő |
5 Nap/napok |
Nettó súly mennyiségi egységre |
0,403 kg |
Csomagolás méretei |
56,00 x 166,50 x 77,50 |
Csomagolás méreteinek mértékegysége |
MM |
Mennyiségi egység (ME) |
1 Darab |
Csomagolás típusa |
1 |
EAN |
4011209693647 |
UPC |
Nem elérhető |
Statisztikai anyagszám |
85365080 |
Lista jelzés (LKZ) |
CC-IC10 |
Gyártmánycsoport |
5317 |
Group Code |
R711 |
Származási ország |
Németország |
Megfelel a Veszélyes anyagokra vonatkozó rendeleteknek |
Megfelel a Veszélyes anyagokra vonatkozó rendeleteknek a következő időpont óta:: 06-07-01 |
Termék besorolása |
A: raktári standard termék, a visszavételi idő alatt visszaadható |
Visszavételi kötelezettség kategória |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Imidazolidin-2-thion
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Verzió
|
Osztályozás
|
eClass |
12 |
27-27-06-01 |
eClass |
14 |
27-27-06-01 |
eClass |
6 |
27-27-06-01 |
eClass |
7.1 |
27-27-06-01 |
eClass |
8 |
27-27-06-01 |
eClass |
9 |
27-27-06-01 |
eClass |
9.1 |
27-27-06-01 |
ETIM |
7 |
EC000030 |
ETIM |
8 |
EC000030 |
ETIM |
9 |
EC000030 |
IDEA |
4 |
5202 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-13 |
|
|
|
|