Please note SiePortal functions might not be available from április 28., hétfő 03:00 CET to április 29., kedd 13:00 CET due to routine maintenance.
SiePortal

Integrált platform az Ön információs, vásárlási és rendelési munkafolyamatához – az Industry Mall és az Online Támogatás összekapcsolva

SiePortal
Keresés itt:
3SE5162-0CE01
Product
Position switch 3SE5162 Metal enclosure XL, 56 mm wide with roller lever, metal lever and plastic roller 22 mm Device connection 3 x (M20 x 1.5) 2 x (1 NO/1 NC) Quick action contacts IP66/IP67
Tételár Show prices
Ár Show prices
További szolgáltatások
Termékadatlap (PDF) Letölt
Szerviz & Szolgáltatások (Kézikönyvek, Tanúsítványok, GYIK...) Download
Termék
Cikkszám 3SE5162-0CE01
Termékleírás Position switch 3SE5162 Metal enclosure XL, 56 mm wide with roller lever, metal lever and plastic roller 22 mm Device connection 3 x (M20 x 1.5) 2 x (1 NO/1 NC) Quick action contacts IP66/IP67
Termékcsalád Enclosure width 56 mm, XL
Termék életciklus PM300:Aktív termék
Árinformáció
Árcsoport 41K
Tételár Show prices
Ár Show prices
Metál faktor LA------
Szállítási információk
Export jelzés AL : N / ECCN : N
Szokásos szállítási határidő 5 Nap/napok
Nettó súly mennyiségi egységre 0,499 kg
Csomagolás méretei 56,00 x 166,50 x 77,50
Csomagolás méreteinek mértékegysége MM
Mennyiségi egység (ME) 1 Darab
Csomagolás típusa 1
További termék információ
EAN 4011209862975
UPC Nem elérhető
Statisztikai anyagszám 85365080
Lista jelzés (LKZ) CC-IC10
Gyártmánycsoport 5317
Group Code R711
Származási ország Németország
Megfelel a Veszélyes anyagokra vonatkozó rendeleteknek Megfelel a Veszélyes anyagokra vonatkozó rendeleteknek a következő időpont óta:: 06-07-01
Termék besorolása A: raktári standard termék, a visszavételi idő alatt visszaadható
Visszavételi kötelezettség kategória -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Imidazolidin-2-thion

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

SCIP szám
Osztályozás
 
Verzió Osztályozás
eClass 12 27-27-06-01
eClass 14 27-27-06-01
eClass 6 27-27-06-01
eClass 7.1 27-27-06-01
eClass 8 27-27-06-01
eClass 9 27-27-06-01
eClass 9.1 27-27-06-01
ETIM 7 EC000030
ETIM 8 EC000030
ETIM 9 EC000030
IDEA 4 5202
UNSPSC 15 39-12-22-13
|
Termék megvásárlása
Mennyiség 1 Darab
;