power relay, AC-3, 8.4 A, 4 kW / 400 V, 3-pole, 230 V AC, 45-450 Hz, auxiliary contacts: 1 NC, screw terminal
Cikkszám |
3TG1001-0AL2 |
Termékleírás |
power relay, AC-3, 8.4 A, 4 kW / 400 V, 3-pole, 230 V AC, 45-450 Hz, auxiliary contacts: 1 NC, screw terminal
|
Termékcsalád |
3TG10 power relays/miniature contactors |
Termék életciklus |
PM300:Aktív termék |
Árcsoport |
41H |
Tételár |
Show prices
|
Ár |
Show prices
|
Metál faktor |
LFO----- |
Export jelzés |
AL : N / ECCN : N |
Szokásos szállítási határidő |
30 Nap/napok |
Nettó súly mennyiségi egységre |
0,149 kg |
Csomagolás méretei |
131,00 x 187,00 x 70,00 |
Csomagolás méreteinek mértékegysége |
MM |
Mennyiségi egység (ME) |
1 Darab |
Csomagolás típusa |
1 |
Miminálisan rendelhető mennyiség mennyiségi egységként |
10 |
EAN |
4011209044968 |
UPC |
754554886916 |
Statisztikai anyagszám |
85364900 |
Lista jelzés (LKZ) |
CC-IC10 |
Gyártmánycsoport |
5810 |
Group Code |
R711 |
Származási ország |
Törökország |
Megfelel a Veszélyes anyagokra vonatkozó rendeleteknek |
Megfelel a Veszélyes anyagokra vonatkozó rendeleteknek a következő időpont óta:: 06-07-01 |
Termék besorolása |
A: raktári standard termék, a visszavételi idő alatt visszaadható |
Visszavételi kötelezettség kategória |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Verzió
|
Osztályozás
|
eClass |
12 |
27-37-10-03 |
eClass |
14 |