!!! product phase-out !!! The preferred successor type is 3UG5618-1CR20 phase sequence phase failure 3x160-690 V screw digital monitoring relay for 3-phase supply voltage automatic phase sequence correction phase failure 3 x 160 to 690 V 50 to 60 Hz AC undervoltage and overvoltage 160-690 V hysteresis 1-20 V OFF delay 0-20 s asymmetry 0-20% 1 CO for phase correction 1 CO for power system faults screw terminal
Jegyzetek
Cikkszám |
3UG4617-1CR20 |
Termékleírás |
!!! product phase-out !!! The preferred successor type is 3UG5618-1CR20 phase sequence phase failure 3x160-690 V screw digital monitoring relay for 3-phase supply voltage automatic phase sequence correction phase failure 3 x 160 to 690 V 50 to 60 Hz AC undervoltage and overvoltage 160-690 V hysteresis 1-20 V OFF delay 0-20 s asymmetry 0-20% 1 CO for phase correction 1 CO for power system faults screw terminal
|
Termékcsalád |
Line monitoring |
Termék életciklus |
PM400:Kifutó termék |
Termék státusz dátum |
A termék kifutott 23-10-01-n. |
Jegyzetek |
|
Követő |
3UG5618-1CR20 |
Követő termék leírása |
digitally adjustable monitoring relay phase failure, phase sequence, asymmetry, frequency, over- and under-voltage monitoring with phase sequence correction 3x 90-690 V AC, 15-70 Hz 2 changeover contacts screw terminal |
Árcsoport |
41H |
Tételár |
Show prices
|
Ár |
Show prices
|
Metál faktor |
LAO----- |
Export jelzés |
AL : N / ECCN : N |
Szokásos szállítási határidő |
3 Nap/napok |
Nettó súly mennyiségi egységre |
0,146 kg |
Csomagolás méretei |
29,00 x 99,00 x 107,00 |
Csomagolás méreteinek mértékegysége |
MM |
Mennyiségi egység (ME) |
1 Darab |
Csomagolás típusa |
1 |
EAN |
4011209648395 |
UPC |
754554931210 |
Statisztikai anyagszám |
85364900 |
Lista jelzés (LKZ) |
CC-IC10 |
Gyártmánycsoport |
5885 |
Group Code |
R711 |
Származási ország |
Németország |
Megfelel a Veszélyes anyagokra vonatkozó rendeleteknek |
Megfelel a Veszélyes anyagokra vonatkozó rendeleteknek a következő időpont óta:: 12-05-01 |
Termék besorolása |
A: raktári standard termék, a visszavételi idő alatt visszaadható |
Visszavételi kötelezettség kategória |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Blei
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Bleimonoxid (Bleioxid)
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Verzió
|
Osztályozás
|
eClass |
12 |
27-37-18-03 |
eClass |
14 |
27-37-18-03 |
eClass |
6 |
27-37-18-03 |
eClass |
7.1 |
27-37-18-03 |
eClass |
8 |
27-37-18-03 |
eClass |
9 |
27-37-18-03 |
eClass |
9.1 |
27-37-18-03 |
ETIM |
7 |
EC001441 |
ETIM |
8 |
EC001441 |
ETIM |
9 |
EC001441 |
IDEA |
4 |
4727 |
UNSPSC |
15 |
39-12-15-21 |
|
|
|
|