NEOZED fuse-link, D02, 63 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, with silver-coated contact-caps
Cikkszám |
5SE2363 |
Termékleírás |
NEOZED fuse-link, D02, 63 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, with silver-coated contact-caps
|
Termékcsalád |
NEOZED Fuse Links |
Termék életciklus |
PM300:Aktív termék |
Árcsoport |
1BM |
Tételár |
Show prices
|
Ár |
Show prices
|
Metál faktor |
L-P----- |
Export jelzés |
AL : N / ECCN : N |
Szokásos szállítási határidő |
3 Nap/napok |
Nettó súly mennyiségi egységre |
0,015 kg |
Csomagolás méretei |
32,00 x 81,00 x 38,00 |
Csomagolás méreteinek mértékegysége |
MM |
Mennyiségi egység (ME) |
1 Darab |
Csomagolás típusa |
1 |
Miminálisan rendelhető mennyiség mennyiségi egységként |
10 |
EAN |
4001869006017 |
UPC |
Nem elérhető |
Statisztikai anyagszám |
85361050 |
Lista jelzés (LKZ) |
LV10.1 |
Gyártmánycsoport |
5535 |
Group Code |
P310 |
Származási ország |
Lengyelország |
Megfelel a Veszélyes anyagokra vonatkozó rendeleteknek |
Megfelel a Veszélyes anyagokra vonatkozó rendeleteknek a következő időpont óta:: 06-06-01 |
Termék besorolása |
A: raktári standard termék, a visszavételi idő alatt visszaadható |
Visszavételi kötelezettség kategória |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Verzió
|
Osztályozás
|
eClass |
12 |
27-14-21-19 |
eClass |
6 |
27-14-21-19 |
eClass |
7.1 |
27-14-21-19 |
eClass |
8 |
27-14-21-19 |
eClass |
9 |
27-14-21-19 |
eClass |
9.1 |
27-14-21-19 |
ETIM |
7 |
EC001642 |
ETIM |
8 |
EC001642 |
ETIM |
9 |
EC001642 |
IDEA |
4 |
4942 |
UNSPSC |
15 |
39-12-16-17 |
|
|
|
|