SiePortal

Integrált platform az Ön információs, vásárlási és rendelési munkafolyamatához – az Industry Mall és az Online Támogatás összekapcsolva

SiePortal
Keresés itt:

Termékkatalógus
  • Termékkatalógus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Kicsinyités
5SL4110-6
Product
Miniature circuit breaker 230/400 V 10kA, 1-pole, B, 10 A
Tételár Show prices
Ár Show prices
További szolgáltatások
Termékadatlap (PDF) Letölt
Szerviz & Szolgáltatások (Kézikönyvek, Tanúsítványok, GYIK...) Download
Termék
Cikkszám 5SL4110-6
Termékleírás Miniature circuit breaker 230/400 V 10kA, 1-pole, B, 10 A
Termékcsalád Basic Devices
Termék életciklus PM300:Aktív termék
Árinformáció
Árcsoport 1AB
Tételár Show prices
Ár Show prices
Metál faktor L-A-----
Szállítási információk
Export jelzés AL : N / ECCN : N
Szokásos szállítási határidő 5 Nap/napok
Nettó súly mennyiségi egységre 0,149 kg
Csomagolás méretei 21,00 x 93,00 x 83,00
Csomagolás méreteinek mértékegysége MM
Mennyiségi egység (ME) 1 Darab
Csomagolás típusa 1
További termék információ
EAN 4001869439228
UPC Nem elérhető
Statisztikai anyagszám 85362010
Lista jelzés (LKZ) LV10.1
Gyártmánycsoport 3804
Group Code P310
Származási ország Románia
Megfelel a Veszélyes anyagokra vonatkozó rendeleteknek Megfelel a Veszélyes anyagokra vonatkozó rendeleteknek a következő időpont óta:: 13-06-01
Termék besorolása B: adott esetben visszaadható - kérjük forduljon vevőfelelőséhez / kapcsolattartójához
Visszavételi kötelezettség kategória -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Osztályozás
 
Verzió Osztályozás
eClass 12 27-14-19-01
eClass 14 27-14-19-01
eClass 6 27-14-19-01
eClass 7.1 27-14-19-01
eClass 8 27-14-19-01
eClass 9 27-14-19-01
eClass 9.1 27-14-19-01
ETIM 7 EC000042
ETIM 8 EC000042
ETIM 9 EC000042
UNSPSC 15 39-12-16-03
|
Termék megvásárlása
Mennyiség 1 Darab
;