Miniature circuit breaker 400 V 6kA, 3-pole, C, 6A
Cikkszám |
5SL6306-7 |
Termékleírás |
Miniature circuit breaker 400 V 6kA, 3-pole, C, 6A
|
Termékcsalád |
Basic Devices |
Termék életciklus |
PM300:Aktív termék |
Árcsoport |
1AC |
Tételár |
Show prices
|
Ár |
Show prices
|
Metál faktor |
L-O----- |
Export jelzés |
AL : N / ECCN : N |
Szokásos szállítási határidő |
3 Nap/napok |
Nettó súly mennyiségi egységre |
0,387 kg |
Csomagolás méretei |
58,00 x 94,00 x 84,00 |
Csomagolás méreteinek mértékegysége |
MM |
Mennyiségi egység (ME) |
1 Darab |
Csomagolás típusa |
1 |
EAN |
4001869388724 |
UPC |
Nem elérhető |
Statisztikai anyagszám |
85362010 |
Lista jelzés (LKZ) |
LV10.1 |
Gyártmánycsoport |
3803 |
Group Code |
P310 |
Származási ország |
Törökország |
Megfelel a Veszélyes anyagokra vonatkozó rendeleteknek |
Megfelel a Veszélyes anyagokra vonatkozó rendeleteknek a következő időpont óta:: 06-10-01 |
Termék besorolása |
B: adott esetben visszaadható - kérjük forduljon vevőfelelőséhez / kapcsolattartójához |
Visszavételi kötelezettség kategória |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Verzió
|
Osztályozás
|
eClass |
12 |
27-14-19-01 |
eClass |
14 |
27-14-19-01 |
eClass |
6 |
27-14-19-01 |
eClass |
7.1 |
27-14-19-01 |
eClass |
8 |
27-14-19-01 |
eClass |
9 |
27-14-19-01 |
eClass |
9.1 |
27-14-19-01 |
ETIM |
7 |
EC000042 |
ETIM |
8 |
EC000042 |
ETIM |
9 |
EC000042 |
UNSPSC |
15 |
39-12-16-03 |
|
|
|
|