Fork-type busbar touch-safe, 1-phase 16 mm2, 12 MW
Jegyzetek
Ez a termék jelenleg nem elérhető. További információért kérjük vegye fel a kapcsolatot helyi Siemens kapcsolattartójával.
Cikkszám |
5ST2186 |
Termékleírás |
Fork-type busbar touch-safe, 1-phase 16 mm2, 12 MW
|
Termékcsalád |
Nem elérhető |
Termék életciklus |
PM300:Aktív termék |
Jegyzetek |
Ez a termék jelenleg nem elérhető. További információért kérjük vegye fel a kapcsolatot helyi Siemens kapcsolattartójával.
|
Árcsoport |
1AD |
Tételár |
Show prices
|
Ár |
Show prices
|
Metál faktor |
L-O----- |
Export jelzés |
ECCN : N / AL : N |
Szokásos szállítási határidő |
5 Nap/napok |
Nettó súly mennyiségi egységre |
0,048 kg |
Csomagolás méretei |
105,00 x 225,00 x 105,00 |
Csomagolás méreteinek mértékegysége |
MM |
Mennyiségi egység (ME) |
1 Darab |
Csomagolás típusa |
1 |
EAN |
4001869304502 |
UPC |
Nem elérhető |
Statisztikai anyagszám |
85366990 |
Lista jelzés (LKZ) |
LV10.1 |
Gyártmánycsoport |
5506 |
Group Code |
P310 |
Származási ország |
Németország |
Megfelel a Veszélyes anyagokra vonatkozó rendeleteknek |
Megfelel a Veszélyes anyagokra vonatkozó rendeleteknek a következő időpont óta:: 06-01-01 |
Termék besorolása |
C: vevőspecifikus termék, visszavételre nincs mód |
Visszavételi kötelezettség kategória |
Igen |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
Nem elérhető |
|
|
|