DELTA switch device insert FM, two-circuit switch 10 A 250 V
Cikkszám |
5TA2155 |
Termékleírás |
DELTA switch device insert FM, two-circuit switch 10 A 250 V
|
Termékcsalád |
Inserts |
Termék életciklus |
PM300:Aktív termék |
Árcsoport |
1BW |
Tételár |
Show prices
|
Ár |
Show prices
|
Metál faktor |
None |
Export jelzés |
AL : N / ECCN : N |
Szokásos szállítási határidő |
3 Nap/napok |
Nettó súly mennyiségi egységre |
0,064 kg |
Csomagolás méretei |
50,00 x 85,00 x 90,00 |
Csomagolás méreteinek mértékegysége |
MM |
Mennyiségi egység (ME) |
1 Darab |
Csomagolás típusa |
1 |
EAN |
4001869038155 |
UPC |
Nem elérhető |
Statisztikai anyagszám |
85365080 |
Lista jelzés (LKZ) |
I2/ET-D1 |
Gyártmánycsoport |
5575 |
Group Code |
P310 |
Származási ország |
Spanyolország |
Megfelel a Veszélyes anyagokra vonatkozó rendeleteknek |
Termék megfelel a Veszélyes anyagokra vonatkozó rendeleteknek |
Termék besorolása |
B: adott esetben visszaadható - kérjük forduljon vevőfelelőséhez / kapcsolattartójához |
Visszavételi kötelezettség kategória |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Verzió
|
Osztályozás
|
eClass |
12 |
27-14-40-53 |
eClass |
6 |
27-14-40-53 |
eClass |
7.1 |
27-14-40-53 |
eClass |
8 |
27-14-40-53 |
eClass |
9 |
27-14-40-53 |
eClass |
9.1 |
27-14-40-53 |
ETIM |
7 |
EC001590 |
ETIM |
8 |
EC001590 |
ETIM |
9 |
EC001590 |
|
|
|
|