**spare part** MICROMASTER 440 built-in class A filter 200-240 V 1 AC+10/-10% 47-63 Hz constant torque 2.2 kW overload 150% 60 s, 200% 3 s square-law torque 2.2 kW 202x 149x 172 (HxWxD) degree of protection IP20 ambient temperature -10+50 °C without AOP/BOP
Jegyzetek
Követő termék: SIOS ID 109746454
A termék csak tartalékalkatrészként kapható.
Ha segítségre van szüksége, forduljon Siemens kapcsolattartójához.
Cikkszám |
6SE6440-2AB22-2BA1 |
Termékleírás |
**spare part** MICROMASTER 440 built-in class A filter 200-240 V 1 AC+10/-10% 47-63 Hz constant torque 2.2 kW overload 150% 60 s, 200% 3 s square-law torque 2.2 kW 202x 149x 172 (HxWxD) degree of protection IP20 ambient temperature -10+50 °C without AOP/BOP
|
Termékcsalád |
Nem elérhető |
Termék életciklus |
PM410:Törölt termék |
Termék státusz dátum |
Termék törölve 19-10-01-n. |
Jegyzetek |
Követő termék: SIOS ID 109746454
A termék csak tartalékalkatrészként kapható.
Ha segítségre van szüksége, forduljon Siemens kapcsolattartójához.
|
Árcsoport |
3A1 |
Tételár |
Show prices
|
Ár |
Show prices
|
Metál faktor |
None |
Export jelzés |
ECCN : N / AL : N |
Szokásos szállítási határidő |
1 Nap/napok |
Nettó súly mennyiségi egységre |
3,400 kg |
Csomagolás méretei |
235,00 x 180,00 x 250,00 |
Csomagolás méreteinek mértékegysége |
MM |
Mennyiségi egység (ME) |
1 Darab |
Csomagolás típusa |
1 |
EAN |
4019169450140 |
UPC |
783087635616 |
Statisztikai anyagszám |
85044095 |
Lista jelzés (LKZ) |
DA51-D |
Gyártmánycsoport |
9848 |
Group Code |
R2S3 |
Származási ország |
Nagy-Britannia |
Megfelel a Veszélyes anyagokra vonatkozó rendeleteknek |
Megfelel a Veszélyes anyagokra vonatkozó rendeleteknek a következő időpont óta:: 06-07-01 |
Termék besorolása |
A: raktári standard termék, a visszavételi idő alatt visszaadható |
Visszavételi kötelezettség kategória |
Igen |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
Nem elérhető |
|
|
|