Door-coupling rotary operating mechanism Emergency switching-off with tolerance compensation Size 100x 100, Shaft 10x 10, 300 mm, 0-I, Complete unit Handle size 140 mm Accessory for 3KD size 4, 3KF size 4
Cikkszám |
8UD1151-3AF25 |
Termékleírás |
Door-coupling rotary operating mechanism Emergency switching-off with tolerance compensation Size 100x 100, Shaft 10x 10, 300 mm, 0-I, Complete unit Handle size 140 mm Accessory for 3KD size 4, 3KF size 4
|
Termékcsalád |
Nem elérhető |
Termék életciklus |
PM300:Aktív termék |
Árcsoport |
1CL |
Tételár |
Show prices
|
Ár |
Show prices
|
Metál faktor |
None |
Export jelzés |
AL : N / ECCN : N |
Szokásos szállítási határidő |
3 Nap/napok |
Nettó súly mennyiségi egységre |
1,237 kg |
Csomagolás méretei |
98,00 x 144,00 x 450,00 |
Csomagolás méreteinek mértékegysége |
MM |
Mennyiségi egység (ME) |
1 Darab |
Csomagolás típusa |
1 |
EAN |
4001869525228 |
UPC |
Nem elérhető |
Statisztikai anyagszám |
85389099 |
Lista jelzés (LKZ) |
LV10.1 |
Gyártmánycsoport |
5378 |
Group Code |
P360 |
Származási ország |
Németország |
Megfelel a Veszélyes anyagokra vonatkozó rendeleteknek |
Megfelel a Veszélyes anyagokra vonatkozó rendeleteknek a következő időpont óta:: 12-06-01 |
Termék besorolása |
A: raktári standard termék, a visszavételi idő alatt visszaadható |
Visszavételi kötelezettség kategória |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Verzió
|
Osztályozás
|
eClass |
12 |
27-37-13-92 |
eClass |
14 |
27-37-13-92 |
eClass |
6 |
27-37-92-01 |
eClass |
7.1 |
27-37-92-01 |
eClass |
8 |
27-37-92-01 |
eClass |
9 |
27-37-92-01 |
eClass |
9.1 |
27-37-92-01 |
ETIM |
7 |
EC002498 |
ETIM |
8 |
EC002498 |
ETIM |
9 |
EC002498 |
UNSPSC |
15 |
39-12-11-03 |
|
|
|
|