SIMOTICS S-1FK2 CT servomotore M0=12 Nm; PN = 2,85 kW con nN=3000 1/min (380...480 V); PN = 1,72 kW con nN=1500 1/min (200...240 V); con freno di stazionamento; grado di protezione IP64; albero D24x50 mm con chiavetta; trasduttore assoluto a 22 bit + 12 bit Multiturn (encoder AM22DQC); con interfaccia OCC; connettore grandezza M23, orientabile;
Numero Articolo (MFN) |
1FK2206-4AF10-1MA0 |
Descrizione |
SIMOTICS S-1FK2 CT servomotore M0=12 Nm; PN = 2,85 kW con nN=3000 1/min (380...480 V); PN = 1,72 kW con nN=1500 1/min (200...240 V); con freno di stazionamento; grado di protezione IP64; albero D24x50 mm con chiavetta; trasduttore assoluto a 22 bit + 12 bit Multiturn (encoder AM22DQC); con interfaccia OCC; connettore grandezza M23, orientabile;
|
Famiglia Prodotto |
Non disponibile |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter |
5BC / DMM |
Prezzo di listino |
Mostra Prezzi
|
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario |
Mostra Prezzi
|
Metal Factor |
------71 |
Disposizioni di controllo Esportazioni |
AL : N / ECCN : N |
Tempo minimo di produzione |
15 Giorno / Giorni |
Peso netto |
10,600 Kg |
Dimensioni dell'imballo |
250,00 x 452,00 x 267,00 |
Package size unit of measure |
MM |
Unità Quantità |
1 Pezzo |
Quantità imballo |
1 |
EAN |
4025515679851 |
UPC |
195125087651 |
Codice doganale |
85015220 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
D32 |
Gruppo prodotti |
4R42 |
Group Code |
R220 |
Paese d'origine |
Germania |
Conforme alla direttiva RoHS. |
Conforme a RoHS da: 01.07.06 |
Product class |
C: Prodotti fabbricati su ordinazione. Non possono essere riutilizzati né possono essere restituiti. |
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versione
|
Classificazione
|
eClass |
12 |
27-02-26-02 |
eClass |
14 |
27-02-26-02 |
eClass |
6 |
27-02-26-02 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-02 |
eClass |
8 |
27-02-26-02 |
eClass |
9 |
27-02-26-02 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-02 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|